I punzoni, insieme alle matrici, consentono la punzonatura di fori tondi con un diametro da 6,6 mm a 21,5 mm nelle sbarre.
- Codice prodotto:
- AS 4055750
- Descrizione prodotto
- Punzone per fori rotondi nelle sbarre.
- Diametro
- 21,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,546 kg
- Peso lordo
- 0,586 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177920781
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Descrizione prodotto
- Punzone 21,5 mm, rotondo