Il tubo flessibile idraulico, abbinato al cilindro idraulico, consente la punzonatura di fori rotondi, quadrati e rettangolari in lamiera d'acciaio e acciaio inox. Da utilizzare in abbinamento alla pompa idraulica o all'unità CW 120-M.
- Codice prodotto:
- AS 4055807
- Esecuzione
- A doppia parete
- Descrizione prodotto
- Il tubo flessibile idraulico, abbinato al cilindro idraulico, consente la punzonatura di fori rotondi, quadrati e rettangolari in lamiera d'acciaio e acciaio inox. Da utilizzare in abbinamento alla pompa idraulica o all'unità CW 120-M.
- Lunghezza
- 3 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,5 kg
- Peso lordo
- 1,606 kg
- Codice tariffa doganale
- 40094200
- EAN
- 4028177922884
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Descrizione prodotto
- Cilindro idraulico