- Codice prodotto:
- AS 4050437
- Descrizione prodotto
- Fresa sagomata manuale per il taglio senza bava dei profilati a C 30/15 e delle guide portanti TS 35/7,5 e TS 35/15. La lunghezza desiderata della guida può essere impostata con precisione utilizzando il righello (mm/pollici) e il fermo regolabile. Per il montaggio su un banco di lavoro.
- Vantaggi
- Taglio manuale ed economico di guide e profilati
- Facilita il taglio a misura di guide e profilati rispetto al taglio manuale
- Taglio a misura senza sbavature con leva eccentrica senza grande sforzo
- Esente da manutenzione e di lunga durata
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 1.343 mm
Altezza: 1.162 mm
Profondità: 312 mm - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Alluminio
- Rame
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15 kg
- Peso lordo
- 16,15 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrizione prodotto
- Divisorio
Taglierina manuale per guide DIN
Codice prodotto: AS 4050437
Fresa sagomata manuale per il taglio senza bava dei profilati a C 30/15 e delle guide portanti TS 35/7,5 e TS 35/15. La lunghezza desiderata della guida può essere impostata con precisione utilizzando il righello (mm/pollici) e il fermo regolabile. Per il montaggio su un banco di lavoro.