Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro.
- Codice prodotto:
- AS 4050435
- Descrizione prodotto
- Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro.
- Vantaggi
- Consente il taglio manuale economico delle canaline di cablaggio
- Facilita il taglio delle canaline passacavi rispetto al taglio manuale
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 1.332 mm
Altezza: 798 mm
Profondità: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio
- 125 mm
- Materiale lavorabile
- Plastica
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 14,3 kg
- Peso lordo
- 15,43 kg
- Codice tariffa doganale
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Descrizione prodotto
- Taglierina tipo MC125 per tagliare manualmente le canaline plastiche ed i relativi coperchi