Tavolo di assemblaggio

Codice prodotto: AS 4050.150

I tavoli di montaggio per piastre di montaggio e contenitori sono mobili, inclinabili e, a seconda del modello, anche regolabili in altezza.

Codice prodotto:
AS 4050.150
Esecuzione
150 MN (inclinazione regolabile manualmente)
Descrizione prodotto
I tavoli di montaggio per piastre di montaggio e contenitori sono mobili, inclinabili e, a seconda del modello, anche regolabili in altezza.
Vantaggi
Consente di lavorare in ergonomia, senza sollecitare la schiena
Posizionabili e utilizzabili con flessibilità perché sono indipendenti dalla rete elettrica
Minimo ingombro quando è inutilizzato
Facile manovrabilità grazie a quattro ruotegirevoli e alla funzione di bloccaggio
Fissaggio regolabile delle piastre di montaggio mediante dispositivi di serraggio a sgancio rapido
Dati tecnici
Regolazione dell'inclinazione ca. 0 – 80°
Parti incluse nella fornitura
Tavolo di assemblaggio
1 conf. unità di serraggio inferiore
1 conf. unità di serraggio superiore
Nota
Con l'estensione per tavolo di montaggio è possibile lavorare superfici utili di 1900 x 1900.
Dimensioni della macchina
Larghezza: 1.400 mm
Profondità: 1.250 mm
Carico
150 kg
Altezza di lavoro
Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm
Confezione
1 pz.
Peso netto
123 kg
Peso lordo
138 kg
Codice tariffa doganale
84279000
EAN
4028177804609
ETIM 9
EC002224
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Descrizione prodotto
Tavolo assemblaggio 150KG - azionamento manuale
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni