- Codice prodotto:
- AS 4051116
- Esecuzione
- a sinistra
- Descrizione prodotto
- Ripiano per confezioni di fili, adatta per tavoli di montaggio e WS 540. La Wire Station è fissata al sostegno verticale sul lato sinistro o destro.
- Dati tecnici
- Dimensioni supporto per scatole portafili (L x A x P): 207 x 105 x 207 mm
- Superficie di appoggio ideale per riporre confezioni di fili con dimensioni max. 207 x 207 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto per scatole fili
Materiale di fissaggio
- Nota
- Per l'utilizzo della Wire Station WS 540 è necessario il sostegno verticale (4051.106).
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
-
Supporto contenitori filo, SX