Supporto per scatole fili

Codice prodotto: AS 4051117

Ripiano per confezioni di fili, adatta per tavoli di montaggio e WS 540. La Wire Station è fissata al sostegno verticale sul lato sinistro o destro.

Codice prodotto:
AS 4051117
Esecuzione
a destra
Descrizione prodotto
Ripiano per confezioni di fili, adatta per tavoli di montaggio e WS 540. La Wire Station è fissata al sostegno verticale sul lato sinistro o destro.
Dati tecnici
Dimensioni supporto per scatole portafili (L x A x P): 207 x 105 x 207 mm
Superficie di appoggio ideale per riporre confezioni di fili con dimensioni max. 207 x 207 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Supporto per scatole fili
Materiale di fissaggio
Nota
Per l'utilizzo della Wire Station WS 540 è necessario il sostegno verticale (4051.106).
Adatto per nr. d'ord.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Confezione
1 pz.
Peso netto
2 kg
Peso lordo
2,3 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrizione prodotto
Supporto contenitori filo, DX
Documentazione
Istruzioni