Wire Station WS 540

Codice prodotto: AS 4051100

Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico.

Codice prodotto:
AS 4051100
Esecuzione
Standard
Descrizione prodotto
Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del cablaggio di lavorare in modo comodo ed ergonomico.
Vantaggi
Tavolo regolabile elettricamente per un'altezza di lavoro ottimale, regolabile da 710 a 1250 mm
Piano di lavoro multiplex, lavabile e antigraffio
Soluzione ideale in combinazione con macchine automatiche da taglio e crimpatura abbinate all'utilizzo di fili preassemblati dal Wire Terminal
Scala di misura integrata per una rapida misurazione manuale
Predisposto per l'alloggiamento di un monitor per la preparazione digitale del cablaggio con Eplan Smart Wiring
In opzione espandibile con ripiani per cartoni di fili, bobine di fili e supporti per utensili e minuterie
Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate
Cassetto con shadow board predisposta per gli utensili
Parti incluse nella fornitura
Tavolo di cablaggio con regolazione elettrica dell'altezza
Cavo di alimentazione di 7 m
Canalina con 7 prese di alimentazione, con interruttore basculante
Indicazioni per il montaggio
Il sostegno di fissaggio verticale, nr. d'ord. 4051.106, è necessario per accessori come supporto per scatole, supporto magazzini ecc.
Tensione in ingresso
230 V AC, 50 Hz
Dimensioni
Larghezza: 900 mm
Altezza: 1.350 mm
Profondità: 781 mm
Altezza di lavoro
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Confezione
1 pz.
Peso netto
95 kg
Peso lordo
107 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177957480
ETIM 9
EC002224
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100204
Descrizione prodotto
Wire station WS 540
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni