- Codice prodotto:
- AS 4051123
- Esecuzione
- Versione USA
- Descrizione prodotto
- Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del cablaggio di lavorare in modo comodo ed ergonomico.
- Vantaggi
- Tavolo regolabile elettricamente per un'altezza di lavoro ottimale, regolabile da 710 a 1250 mm
- Piano di lavoro multiplex, lavabile e antigraffio
- Soluzione ideale in combinazione con macchine automatiche da taglio e crimpatura abbinate all'utilizzo di fili preassemblati dal Wire Terminal
- Scala di misura integrata per una rapida misurazione manuale
- Predisposto per l'alloggiamento di un monitor per la preparazione digitale del cablaggio con Eplan Smart Wiring
- In opzione espandibile con ripiani per cartoni di fili, bobine di fili e supporti per utensili e minuterie
- Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate
- Cassetto con shadow board predisposta per gli utensili
- Parti incluse nella fornitura
- Tavolo di cablaggio con regolazione elettrica dell'altezza
Cavo di alimentazione di 7 m
Canalina con 7 prese di alimentazione, con interruttore basculante
- Indicazioni per il montaggio
- Il sostegno di fissaggio verticale, nr. d'ord. 4051.106, è necessario per accessori come supporto per scatole, supporto magazzini ecc.
- Tensione in ingresso
- 110 V AC, 6 A
- Dimensioni
- Larghezza: 900 mm
Altezza: 1.350 mm
Profondità: 781 mm
- Altezza di lavoro
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 95 kg
- Peso lordo
- 106 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177962668
- ETIM 9
- EC000348
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Descrizione prodotto
-
Postazione di cablaggio mobile con collegamento a 110 V e 60 Hz. Regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico.