Wire Station WS 540

Codice prodotto: AS 4051130

Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico.

Codice prodotto:
AS 4051130
Esecuzione
Basic Edition
Descrizione prodotto
Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del cablaggio di lavorare in modo comodo ed ergonomico.
Vantaggi
Tavolo regolabile elettricamente per un'altezza di lavoro ottimale, regolabile da 710 a 1250 mm
Piano di lavoro multiplex, lavabile e antigraffio
Soluzione ideale in combinazione con macchine automatiche da taglio e crimpatura abbinate all'utilizzo di fili preassemblati dal Wire Terminal
Scala di misura integrata per una rapida misurazione manuale
Predisposto per l'alloggiamento di un monitor per la preparazione digitale del cablaggio con Eplan Smart Wiring
In opzione espandibile con ripiani per cartoni di fili, bobine di fili e supporti per utensili e minuterie
Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate
Cassetto con shadow board predisposta per gli utensili
Parti incluse nella fornitura
Tavolo di cablaggio con regolazione elettrica dell'altezza
Cavo di alimentazione di 7 m
Canalina con 7 prese di alimentazione, con interruttore basculante
1 Wire Station WS 540
2 ripiani
1 lampada da lavoro a LED
2 sostegni, verticali
1 supporto per scatole
2 adattatori angolari
1 ripiano universale
1 canalina di alimentazione, 5 prese
1 cestino per scarti
4 supporti per scatole portafili, a sinistra
4 supporti per scatole portafili, a destra
1 supporto per bobine fili, sinistra
1 supporto per bobine fili, destra
Indicazioni per il montaggio
Il sostegno di fissaggio verticale, nr. d'ord. 4051.106, è necessario per accessori come supporto per scatole, supporto magazzini ecc.
Tensione in ingresso
230 V AC, 50 Hz
Altezza di lavoro
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Applicazioni tipiche
Per la preparazione, la lavorazione e l'assemblaggio manuale dei cavi
Confezione
1 pz.
Peso netto
157 kg
Peso lordo
218,3 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177963665
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Descrizione prodotto
Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico. Questa versione è inoltre dotata di opzioni di stoccaggio per confezioni e bobine di fili, nonché di una luce per la postazione di lavoro e di una presa di corrente. Il cassetto estraibile con shadow board assicura una postazione di lavoro ordinata grazie ai suoi spazi di stoccaggio prestampati.
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni