- Codice prodotto:
- AS 4051131
- Esecuzione
- Processing Edition
- Descrizione prodotto
- Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del cablaggio di lavorare in modo comodo ed ergonomico.
- Vantaggi
- Tavolo regolabile elettricamente per un'altezza di lavoro ottimale, regolabile da 710 a 1250 mm
- Piano di lavoro multiplex, lavabile e antigraffio
- Soluzione ideale in combinazione con macchine automatiche da taglio e crimpatura abbinate all'utilizzo di fili preassemblati dal Wire Terminal
- Scala di misura integrata per una rapida misurazione manuale
- Predisposto per l'alloggiamento di un monitor per la preparazione digitale del cablaggio con Eplan Smart Wiring
- In opzione espandibile con ripiani per cartoni di fili, bobine di fili e supporti per utensili e minuterie
- Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate
- Cassetto con shadow board predisposta per gli utensili
- Parti incluse nella fornitura
- Tavolo di cablaggio con regolazione elettrica dell'altezza
Cavo di alimentazione di 7 m
Canalina con 7 prese di alimentazione, con interruttore basculante
1 Wire Station WS 540
1 supporto per apparecchi, a sinistra
1 supporto per apparecchi, a destra
1 lampada da lavoro a LED
2 sostegni, verticali
2 adattatori angolari
1 cestino per scarti
4 supporti per scatole portafili, a sinistra
4 supporti per scatole portafili, a destra
1 supporto per bobine fili, sinistra
1 supporto per bobine fili, destra
1 guidafilo sostegno, verticale
1 guidafilo, supporto per apparecchi
- Indicazioni per il montaggio
- Il sostegno di fissaggio verticale, nr. d'ord. 4051.106, è necessario per accessori come supporto per scatole, supporto magazzini ecc.
- Tensione in ingresso
- 230 V AC, 50 Hz
- Altezza di lavoro
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Sì
- Applicazioni tipiche
- Per la lavorazione dei fili con le macchine automatiche Rittal per taglio e crimpatura
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 160 kg
- Peso lordo
- 220,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177963658
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100200
- Descrizione prodotto
-
Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico. Questa versione è dotata di supporti porta apparecchi per l'integrazione di macchine automatiche Rittal per il taglio e la crimpatura, oltre a sistemi di stampa per l'etichettatura dei fili. Una lampada da lavoro a LED, un supporto per scatole portafili e un sistema intelligente di alimentazione dei fili completano questa postazione di lavoro.