Wire Station WS 540

Codice prodotto: AS 4051132

Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico.

Codice prodotto:
AS 4051132
Esecuzione
Wire Terminal Edition
Descrizione prodotto
Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del cablaggio di lavorare in modo comodo ed ergonomico.
Vantaggi
Tavolo regolabile elettricamente per un'altezza di lavoro ottimale, regolabile da 710 a 1250 mm
Piano di lavoro multiplex, lavabile e antigraffio
Soluzione ideale in combinazione con macchine automatiche da taglio e crimpatura abbinate all'utilizzo di fili preassemblati dal Wire Terminal
Scala di misura integrata per una rapida misurazione manuale
Predisposto per l'alloggiamento di un monitor per la preparazione digitale del cablaggio con Eplan Smart Wiring
In opzione espandibile con ripiani per cartoni di fili, bobine di fili e supporti per utensili e minuterie
Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate
Cassetto con shadow board predisposta per gli utensili
Parti incluse nella fornitura
Tavolo di cablaggio con regolazione elettrica dell'altezza
Cavo di alimentazione di 7 m
Canalina con 7 prese di alimentazione, con interruttore basculante
1 Wire Station WS 540
2 ripiani
1 supporto per apparecchi, a sinistra
1 fissaggio per monitor
1 lampada da lavoro a LED
4 sostegni, verticali
4 adattatori angolari
1 porta PC mini
1 supporto magazzino
1 canalina di alimentazione, 5 prese
1 cestino per scarti
1 supporto per scatole portafili, sinistra
1 supporto pacchetto fili, destra,
1 supporto per bobine fili, sinistra
1 supporto per bobine fili, destra
1 guidafilo sostegno, verticale
Indicazioni per il montaggio
Il sostegno di fissaggio verticale, nr. d'ord. 4051.106, è necessario per accessori come supporto per scatole, supporto magazzini ecc.
Tensione in ingresso
230 V AC, 50 Hz
Altezza di lavoro
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Applicazioni tipiche
Da utilizzare in combinazione con Rittal Wire Terminal WT
Confezione
1 pz.
Peso netto
173,8 kg
Peso lordo
242,3 kg
Codice tariffa doganale
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Descrizione prodotto
Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico. Questa versione è dotata di suppporti magazzino, supporti porta apparecchi per l'integrazione di macchine automatiche per il taglio, oltre ad un sistema di stampa per l'etichettatura dei fili. Sono inclusi anche una lampada da lavoro a LED e una canalina multipresa. L'alimentatore intelligente di fili e il supporto per le scatole portafili fanno parte della fornitura. L'attacco per il monitor aggiuntivo è ideale per visualizzare e modificare le liste di cablaggio.
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni