- Codice prodotto:
- AS 4051102
- Descrizione prodotto
- Unità porta-attrezzi adatta per la macchina da taglio C8+ e un ripiano aggiuntivo per stampanti di etichette dei produttori più comuni. Fissaggio a sinistra sul tavolo dei cablaggio WS 540.
- Vantaggi
- Ripiano supplementare per uso universale
- Montaggio sporgente compatto
- Regolazione flessibile in larghezza e altezza
- Dati tecnici
- Supporto apparecchi (L x A x P): 360 x 335 x 20 mm, inclusa la regolazione in altezza di 480 mm
- Braccio di supporto (L x A): 500 x 700 mm
- Ripiano (L x A x P): 417 x 267 x 20 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto apparecchi per macchina da taglio C8+
Braccio portante semiautomatico a sinistra
Ripiano universale per stampante/stampante di etichette
Materiale di fissaggio
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,2 kg
- Peso lordo
- 7,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Descrizione prodotto
-
Porta attrezzi SX per WS 540