Per il montaggio di tutti i comuni monitor con diagonale di visualizzazione fino a 32" con Vesa 75/100.
- Codice prodotto:
- AS 4051104
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio di tutti i comuni monitor con diagonale di visualizzazione fino a 32" con Vesa 75/100.
- Vantaggi
- Fissaggio stabile del monitor
- Girevole
- Altezza regolabile
- Dati tecnici
- Regolabile in altezza fino a 285 mm
- Estensibile fino a 430 mm
- Campo di rotazione sinistra/destra con estrazione totale 90°
- Campo di rotazione della testa a sfera perimetrale 35°
- Vesa 75/100
- Materiale
- Alluminio/lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Fissaggio per monitor
Materiale di fissaggio - Hint Approvals
- Testato GS
- Capacità di carico (statico)
- 10 kg
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,5 kg
- Peso lordo
- 4,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Descrizione prodotto
- Montaggio monitor per WS 540