Vassoio universale da fissare al sostegno verticale del WS 540. Vano portaoggetti per utensili o minuterie.
- Codice prodotto:
- AS 4051109
- Descrizione prodotto
- Vassoio universale da fissare al sostegno verticale del WS 540. Vano portaoggetti per utensili o minuterie.
- Dati tecnici
- Dimensioni (L x A x P): 130 x 15 x 190 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Ripiano universale
Materiale di fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Vassoio universale per WS 540