- Codice prodotto:
- AS 4051112
- Descrizione prodotto
- Per il posizionamento della macchina spelacavi automatica S22 sulla WS 540. La console può essere disposta a sinistra o a destra.
- Dati tecnici
- Superficie console (L x P): 278 x 178 mm
- Regolabile in altezza fino a 480 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Indicazioni per il montaggio
- La console della macchina spelafili è adatta anche per il supporto per apparecchi 4051.102 e 4051.103
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,1 kg
- Peso lordo
- 4 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Console per WS 540