Unità porta-attrezzi adatta per macchina crimpatrice automatica RC o R8 E con fissaggio a destra sul tavolo di cablaggio WS 540.
- Codice prodotto:
- AS 4051103
- Descrizione prodotto
- Unità porta-attrezzi adatta per macchina crimpatrice automatica RC o R8 E con fissaggio a destra sul tavolo di cablaggio WS 540.
- Vantaggi
- Montaggio sporgente compatto
- Regolazione flessibile in larghezza e altezza
- Dati tecnici
- Supporto apparecchi (L x A x P): 318 x 313 x 20 mm, incl. tubo per la regolazione in altezza di 480 mm
- Braccio di supporto (L x A): 500 x 700 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto apparecchi per crimpatrici automatiche
Braccio portate semiautomatico a destra
Materiale di fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,2 kg
- Peso lordo
- 7,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Descrizione prodotto
- Porta attrezzi DX per WS 540