Set di ripiani con montaggio sotto il piano di lavoro. Le diverse profondità dei ripiani consentono di disporre di uno spazio sufficiente per gambe e ginocchia per lavorare seduti sul posto di lavoro.
- Codice prodotto:
- AS 4051101
- Descrizione prodotto
- Set di ripiani con montaggio sotto il piano di lavoro. Le diverse profondità dei ripiani consentono di disporre di uno spazio sufficiente per gambe e ginocchia per lavorare seduti sul posto di lavoro.
- Vantaggi
- Per sfruttare al meglio lo spazio sotto il piano di lavoro senza limitare lo spazio per le gambe
- Montaggio dei ripiani senza attrezzi, semplicemente agganciandoli
- Dati tecnici
- Fondo superiore (L x P): 510 x 335 mm
- Fondo inferiore (L x P): 510 x 200 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- 1 set di ripiani di appoggio composto da ripiano superiore e ripiano inferiore
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,3 kg
- Peso lordo
- 7,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- Descrizione prodotto
- Ripiani per WS 540