Per il fissaggio opzionale di accessori come supporti per scatole portafili, cassetti a vista e ripiani.
- Codice prodotto:
- AS 4051106
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio opzionale di accessori come supporti per scatole portafili, cassetti a vista e ripiani.
- Vantaggi
- Allestimento personalizzato e funzionale con supporti per apparecchi, supporti per cassetti a vista, console, supporti per scatole portafili ecc.
- Facilità di montaggio degli accessori con fissaggio a vite
- Regolazione in altezza individuale degli accessori tramite sistema di profilati
- Dati tecnici
- Dimensioni (L x A x P): 85 x 1350 x 50 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,8 kg
- Peso lordo
- 7,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Punto fissaggio verticale per WS 540