Da fissare al sostegno verticale del WS 540 e per lo stoccaggio di minuterie e accessori.
- Codice prodotto:
- AS 4051107
- Descrizione prodotto
- Da fissare al sostegno verticale del WS 540 e per lo stoccaggio di minuterie e accessori.
- Dati tecnici
- Dimensioni portascatola (L x A x P): = 110 x 350 x 15 mm
- Dimensioni cassetti a vista (L x A x P): = 100 x 85 x 160 mm
- Materiale
- Supporto: lamiera d'acciaio
Cassetti portaoggetti a vista: plastica - Colore
- Supporto: RAL 7016
Cassetti portaoggetti a vista: giallo - Parti incluse nella fornitura
- Supporto per scatole
3 cassetti portaoggetti a vista
Materiale di fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Contenitore scatola per WS 540