Adattatore angolare per WS 540

Codice prodotto: AS 4051108

Per l'allestimento e l'estensione personalizzato del WS 540. L'angolare di adattamento è richiesto per il montaggio di ulteriori sostegni verticali e consente di regolare la larghezza da 50 a 400 mm.

Codice prodotto:
AS 4051108
Descrizione prodotto
Per l'allestimento e l'estensione personalizzato del WS 540. L'angolare di adattamento è richiesto per il montaggio di ulteriori sostegni verticali e consente di regolare la larghezza da 50 a 400 mm.
Dati tecnici
Dimensione della staffa (L x A): 483 x 383 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7016
Adatto per nr. d'ord.
4051.100
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,2 kg
Peso lordo
3,9 kg
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrizione prodotto
Adattatore a staffa per WS 540
Documentazione
Istruzioni