- Codice prodotto:
- AS 4051111
- Descrizione prodotto
- Per contenere fino a 4 caricatori con fili preassemblati dal Wire Terminal WT.
- Vantaggi
- Impiego universale su qualsiasi supporto di fissaggio, verticale
- Dati tecnici
- Dimensioni (L x A x P): 330 x 200 x 35 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto magazzino
Materiale di fissaggio
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4 kg
- Peso lordo
- 4,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
-
Porta documenti per WS 540