- Codice prodotto:
- AS 4051113
- Descrizione prodotto
- Per la conservazione sicura di apparecchi portatili o bevande. Il portautensili è fissato al piano di lavoro del WS 540.
- Dati tecnici
- Dimensioni (L x A x P): 140 x 87 x 200 mm
- Applicazioni tipiche
- Supporto per utensili manuali come avvitatori a batteria, pistola ad aria calda o bottiglie per bevande
- Per utensili manuali con diametro fino a 80 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Portautensili, rotondo
Materiale di fissaggio
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,7 kg
- Peso lordo
- 0,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
-
Portautensili tondi per WS 540