Guidafili in grado di alloggiare fino a 8 diversi fili. Da installare sul sostegno verticale.
- Codice prodotto:
- AS 4051120
- Descrizione prodotto
- Guidafili in grado di alloggiare fino a 8 diversi fili. Da installare sul sostegno verticale.
- Vantaggi
- Regolazione in altezza individuale tramite il sostegno di fissaggio
- Ottime caratteristiche di rotazione dei fili
- Dati tecnici
- Dimensioni (L x A x P): 130 x 263 x 322 mm
- Regolazione della profondità direttamente sul guidafilo fino a 100 mm
- Guidafilo da 0,5 - 2,5 mm² possibile
- Materiale
- Supporto: lamiera d'acciaio
Bobina e guidafili: plastica - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Descrizione prodotto
- Supporto guidafilo, verticale