Guidafili per supporto apparecchi, sinistra per WS 540

Codice prodotto: AS 4051121

Guidafili in grado di alloggiare fino a 8 diversi fili. Montaggio a sinistra sul ripiano per apparecchi.

Codice prodotto:
AS 4051121
Descrizione prodotto
Guidafili in grado di alloggiare fino a 8 diversi fili. Montaggio a sinistra sul ripiano per apparecchi.
Vantaggi
La migliore alimentazione possibile del filo alla macchina da taglio C8
Ottime caratteristiche di rotazione dei fili
Dati tecnici
Dimensioni (L x A x P): 129 x 190 x 169 mm
Guidafilo da 0,5 - 2,5 mm² possibile
Materiale
Supporto: lamiera d'acciaio
Bobina e guidafili: plastica
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,8 kg
Peso lordo
2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Descrizione prodotto
Supporto del dispositivo guidafilo
Documentazione
Istruzioni