Stabilizzatore

Codice prodotto: AS 4051.124

Supporto regolabile per evitare il ribaltamento quando il carico è sbilanciato su di un lato. Da fissare sui supporti per apparecchi a sinistra, a destra e sui sostegni verticali.

Codice prodotto:
AS 4051.124
Descrizione prodotto
Supporto regolabile per evitare il ribaltamento quando il carico è sbilanciato su di un lato. Da fissare sui supporti per apparecchi a sinistra, a destra e sui sostegni verticali.
Materiale
Acciaio
Colore
RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Capacità di carico
Max. capacità di carico 70 kg
Adatto per nr. d'ord.
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
Dimensioni
Larghezza: 56 mm
Altezza: 255 mm
Profondità: 37 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,8 kg
Peso lordo
1 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177963542
Documentazione
Istruzioni