Wire Terminal WT L macchina automatica lavorazione cavi elettrici

Codice prodotto: AS 4051191

Con il sistema automatico di assemblaggio dei cavi Wire Terminal WT L5 B è possibile lavorare fili con sezione da 0,5 a 2,5 mm². La lavorazione comprende taglio a misura, spelatura, crimpatura e l'etichettatura dei fili. I fili confezionati vengono forniti in sequenza, in fasci concatenati, secondo l'ordine di lavorazione. In alternativa, l'uscita dei fili può avvenire anche tramite sistema di espulsione.

Codice prodotto:
AS 4051191
Esecuzione
Wire Terminal WT L5 B (raggruppatore di fasci di fili)
Descrizione prodotto
Con il sistema automatico di assemblaggio dei cavi Wire Terminal WT L5 B è possibile lavorare fili con sezione da 0,5 a 2,5 mm². La lavorazione comprende taglio a misura, spelatura, crimpatura e l'etichettatura dei fili. I fili confezionati vengono forniti in sequenza, in fasci concatenati, secondo l'ordine di lavorazione. In alternativa, l'uscita dei fili può avvenire anche tramite sistema di espulsione.
Vantaggi
Maggiore efficienza grazie alla possibilità di produrre i fili ordinati in fasci
Il lotto raggruppato può essere rimosso anche durante la produzione in corso
Supporta il processo di cablaggio in varie postazioni
Semplifica il processo di cablaggio con le istruzioni passo-passo in Eplan Smart Wiring
Dati tecnici
5 alimentazioni dei puntalini tramite vasi di alimentazione
Area di crimpatura 0,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.) e 10 mm (0,39 in.)
Area di crimpatura 0,75 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
Area di crimpatura 1 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
Area di crimpatura 1,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
Area di crimpatura 2,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
Con il Wire Terminal WT L è possibile lavorare fili con lunghezze da 150 mm a 10 m
Uscita dei fili in fasci disposti in sequenza (chain bundle)
Il Wire Terminal WT L può identificare un modulo di alimentazione fili tramite RFID
Parti incluse nella fornitura
Telaio e alloggiamento macchina
Unità di comando
1 x caricatore vibrante WT 16 per 0,5 mm²
2 x vaso di alimentazione vibrante WT 20 per 0,75/ 1,0 mm²
2 x vaso di alimentazione vibrante WT 29 per 11,5/2,5 mm²
Chain Bundle Module WT
10 rotoli di fascette di cablaggio WT da 50 m ciascuno
Materiale lavorabile
Cavi in rame flessibili secondo EN 60228 / VDE 0295 classe 5
Puntalini con collare in plastica secondo DIN 46228-4 e multinorma
Nota
Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
La versione standard della Wire Terminal include le lingue tedesco e inglese
I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Opzione macchina
Magazzino fili WT Tube 12 (4051.218)
WT Stampante IQ.JET, colore nero, 4051281
WT Stampante IQ.JET, colore bianco, 4051280
Interfacce
Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tensione di comando (DC)
24 V
Potenza assorbita (ca.)
1 kW
Tempo di ciclo
11 s
Fili lavorati all'ora (circa)
320
Superficie di appoggio
Larghezza: 2.170 mm
Altezza: 1.870 mm
Profondità: 1.080 mm
Codice tariffa doganale
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Descrizione prodotto
Macchina automatica per la lavorazione dei cavi Wire Terminal WT L5 B (raggruppatore di fasci di fili)