Con il sistema automatico di assemblaggio dei cavi Wire Terminal WT L10 R è possibile lavorare fili con sezione da 0,5 a 6 mm². La lavorazione comprende taglio a misura, spelatura, crimpatura e l'etichettatura dei fili. I fili prodotti vengono trasferiti nelle corrispondenti guide nella sequenza corretta in base all'ordine. In alternativa, l'uscita dei fili può avvenire anche tramite sistema di espulsione.
- Codice prodotto:
- AS 4051193
- Esecuzione
- Wire Terminal WT L10 R (sistema di guide portafili)
- Descrizione prodotto
- Con il sistema automatico di assemblaggio dei cavi Wire Terminal WT L10 R è possibile lavorare fili con sezione da 0,5 a 6 mm². La lavorazione comprende taglio a misura, spelatura, crimpatura e l'etichettatura dei fili. I fili prodotti vengono trasferiti nelle corrispondenti guide nella sequenza corretta in base all'ordine. In alternativa, l'uscita dei fili può avvenire anche tramite sistema di espulsione.
- Vantaggi
- Connessione in rete completa, dal software tool E-CAD ai processi di produzione
- Qualità eccellente costante
- I fili assemblati, provenienti dal sistema di guide portafili, dal fascio di fili a catena - chain bundle - o dal Wire Handling System possono essere utilizzati con il tool «Smart Wiring» di Eplan nella fase successiva del cablaggio dell'armadio elettrico
- Ottimizzazione organica del processo
- Sostituzione facile e veloce dei materiali di consumo
- Utilizzo di una pinza crimpatrice di nuova tecnologia per puntalini di diverse lunghezze da 8 a 18 mm, incluso la spelatura parziale e completa senza interruzioni
- Avanzamento sicuro dei fili grazie all'innovativo sistema di guide portafili con meccanismo di chiusura rapida
- Facile da utilizzare grazie all'ampio display touch da 24 pollici
- Consente una reazione flessibile e immediata alle modifiche di progetto
- Riduzione degli errori anche nei processi a valle
- Tempo di ammortamento di 2,5 anni per una produzione annua di min. 150 armadi
- ll processo di assemblaggio dei fili è 11 volte più veloce
- La combinazione tra Rittal Wire Terminal ed Eplan Smart Wiring consente di ridurre il tempo di cablaggio fino al 50%
- Etichettatura dei fili ottimale e in base alle specifiche dell'ordine
- Dati tecnici
- 10 alimentazioni dei puntalini tramite vasi di alimentazione
- Area di crimpatura 0,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.) e 10 mm (0,39 in.)
- Area di crimpatura 0,75 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
- Area di crimpatura 1 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
- Area di crimpatura 1,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
- Area di crimpatura 2,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
- Area di crimpatura 4 mm²: lunghezza di crimpatura 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
- Area di crimpatura 6 mm²: lunghezza di crimpatura 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
- Con il Wire Terminal WT L è possibile lavorare fili con lunghezze da 150 mm a 10 m
- Il Wire Terminal WT L può identificare un modulo di alimentazione fili tramite RFID
- Uscita dei fili nei magazzini delle barre portafili
- Massimo 5 guide portafili per l'uscita dei fili
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio e alloggiamento macchina
Unità di comando
1 x caricatore vibrante WT 16 per 0,5 mm²
3 x vaso di alimentazione vibrante WT 20 per 0,75/ 1,0 mm²
3 x vaso di alimentazione vibrante WT 29 per 1,5/ 2,5 mm²
3 x vaso di alimentazione vibrante WT 43 per 4,0/ 6,0 mm² - Materiale lavorabile
- Cavi in rame flessibili secondo EN 60228 / VDE 0295 classe 5
- Puntalini con collare in plastica secondo DIN 46228-4 e multinorma
- Nota
- Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
- La versione standard della Wire Terminal include le lingue tedesco e inglese
- I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Opzione macchina
- Magazzino fili WT Tube 12 (4051.218)
- WT Stampante IQ.JET, colore nero, 4051281
- WT Stampante IQ.JET, colore bianco, 4051280
- Interfacce
- Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Potenza assorbita (ca.)
- 1 kW
- Tempo di ciclo
- 11 s
- Fili lavorati all'ora (circa)
- 320
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 2.170 mm
Altezza: 1.870 mm
Profondità: 1.080 mm - Codice tariffa doganale
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Descrizione prodotto
- Macchina automatica per la lavorazione dei fili Wire Terminal WT L10 R (sistema di guide portafili)