Macchina crimpatrice L8

Codice prodotto: AS 4050452

Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per capicorda isolati sciolti.

Codice prodotto:
AS 4050452
Esecuzione
Display Touchscreen
Descrizione prodotto
Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per puntalini isolati sciolti.
Vantaggi
Facilità d'uso
Lavorazione sicura e rapida dei capicorda isolati
Il cambio utensili automatico elimina i tempi di attrezzaggio
Possibile lavorazione di cavi speciali
Attrezzaggio facile e immediato
Riconoscimento automatico sezioni
Dati tecnici
Sezione 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Lunghezza di crimpatura 8 mm
Lunghezza di inserimento 35 mm
Possibile lavorazione dei puntalini con collare maggiorato in plastica
Parti incluse nella fornitura
Macchina crimpatrice L8
1 caricatore vibrante 0,5 - 1,5 mm²
1 caricatore vibrante 1,5 - 2,5 mm²
Nota
Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
Dimensioni
Larghezza: 390 mm
Altezza: 460 mm
Profondità: 330 mm
Attacco aria compressa
5,5 bar
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente
110 VA
Compressione
Crimpatura trapezoidale
Tempo di ciclo
1,5 s
Confezione
1 pz.
Peso netto
34,6 kg
Peso lordo
34,67 kg
Codice tariffa doganale
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Descrizione prodotto
Macchina spela - crimpa L 8
Documentazione
Istruzioni