Il Wire Cart è progettato per ospitare fino a 8 guide portafili della Rittal Wire Terminal.
- Codice prodotto:
- AS 4051050
- Esecuzione
- Incluso il portautensili sul lato sinistro e destro
Possibilità di adattare un tablet o un monitor per la digitalizzazione delle informazioni sui fili
Sistema di stoccaggio integrato per l'utilizzo di fili o materiali aggiuntivi - Descrizione prodotto
- Il Wire Cart è progettato per ospitare fino a 8 guide portafili della Rittal Wire Terminal. In questo modo, i fili possono essere preparati direttamente nella postazione di cablaggio dell'armadio secondo le specifiche progettuali.
- Vantaggi
- Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate
- Raccolta ordini inerenti al progetto per processi a valle
- Supporto al processo di cablaggio a valle
- Elaborazione rapida ed efficiente di fili allineati
- Ottimizzazione delle vostre postazioni di cablaggio manuale
- Dati tecnici
- Max. 8 magazzini fili
- Peso totale massimo consentito 100 kg
- Carico massimo ammissibile sul supporto universale dello schermo 3 kg
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.024
- 4051.036
- Dimensioni
- Larghezza: 640 mm
Altezza: 1.500 mm
Profondità: 700 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 44,5 kg
- Peso lordo
- 54 kg
- Codice tariffa doganale
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Descrizione prodotto
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro