Stazione di pulizia

Codice prodotto: AS 4051031

La stazione di pulizia è un dispositivo speciale per la pulizia delle testine di stampa della Wire Terminal WT C.

Codice prodotto:
AS 4051031
Esecuzione
per la macchina automatica di lavorazione cavi Wire Terminal WT C5
Descrizione prodotto
La stazione di pulizia è un dispositivo speciale per la pulizia delle testine di stampa della Wire Terminal.
Vantaggi
Facile montaggio nel Wire Terminal WT
Dispositivo di serraggio e opzioni di stoccaggio ottimali per la pulizia della testina di stampa per Wire Terminal
Facile pulizia delle testine di stampa
Supporta la pulizia quotidiana delle testine di stampa
Parti incluse nella fornitura
Stazione di pulizia
Vassoio con attacco a vite per i flaconi di inchiostro
Porta vassoio
Supporto testina di stampa
Ganascia di montaggio per l'installazione nel Wire Terminal
Tubo orientabile
Cavo di messa a terra con morsetti di fissaggio
Nota
Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
Adatto per nr. d'ord.
4051210
4051205
Confezione
1 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
4,5 kg
Codice tariffa doganale
84669340
EAN
4028177960480
Descrizione prodotto
Stazione di pulizia installabile nel Wire Terminal, idonea alla pulizia delle testine di stampa. La stazione di pulizia comprende: vaschetta con raccordo per flaconi d'inchiostro Leibinger, sSupporto per vaschetta, supporto per testina di stampa, staffa di fissaggio installabile nel Wire Terminal, tubo orientabile, cavo di messa a terra con morsetti di fissaggio.