Set completo per la pulizia dei sistemi di stampa della Wire Terminal.
- Codice prodotto:
- AS 4051032
- Descrizione prodotto
- Set completo per la pulizia dei sistemi di stampa della Wire Terminal.
- Vantaggi
- Testine di stampa a lunga durata
- Componenti per la pulizia raccolti in un unico set
- Parti incluse nella fornitura
- Fazzoletti di pulizia
Vassoio di raccolta
Cavo di messo a terra
Siringa
Guanti protettivi in metiletilchetone
Soffietto in gomma
Bottiglia a spruzzo
Lente d'ingrandimento
Olio lubrificante per l'azionamento del mandrino
Pasta lavamani - Nota
- Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.024
- 4051.036
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- Descrizione prodotto
- Kit di pulizia composto da: vaschetta di raccolta, cavo di messa a terra, siringa, panni di pulizia, carta assorbente, guanti resistenti al metiletilchetone, pompetta in gomma, flacone spray, lente d'ingrandimento, olio lubrificante per meccanismo a vite del sistema di sigillatura ugelli (Sealtronic) e pasta lavamani.