Inchiostro

Codice prodotto: AS 4051015

Inchiostro per il sistema di stampa della Wire Terminal WT.

Codice prodotto:
AS 4051015
Descrizione prodotto
Inchiostro bianco 125 (pigmentato) per l'opzione di stampa Jet3Up nel Wire Terminal, TAG. Ottimo risultato di stampa sui materiali di fili elettrici privi di alogeni rispetto al precedente inchiostro bianco 79000-00108
Colore
bianco
Nota
Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Tempo massimo di immagazzinamento: 6 mesi
Informazioni sul nr. d'ord.
per Jet3Up
Adatto per nr. d'ord.
4051030
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,3 kg
Codice tariffa doganale
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Descrizione prodotto
Inchiostro bianco 125 (pigmentato) per l'opzione di stampa Jet3Up nel Wire Terminal, TAG, 950 ml, tempo massimo di stoccaggio: 6 mesi Ottimo risultato di stampa sui materiali di fili elettrici privi di alogeni rispetto al precedente inchiostro bianco 79000-00108
Approvazioni
Lloyds Register