I fili assemblati vengono smistati ordinatamente e trasferiti nella guida portafili WT 48 per fili con sezione 4,0 mm².
- Codice prodotto:
- AS 4051236
- Vantaggi
- Raccolta ordini inerenti al progetto per processi a valle
- Ordinamento delle cordine elettriche secondo il progetto
- Movimentazione e prelievo ottimizzati
- Sistema di profili predisposto per il picking ottimale dell'ordine nella postazione di lavoro
- Non è necessario smistare i fili
- Semplifica il processo di cablaggio con le istruzioni passo-passo in Eplan Smart Wiring
- Ideale in combinazione con il carrello Wire Cart per un perfetto picking nella postazione di lavoro
- Parti incluse nella fornitura
- Guida portafili WT 48
- Nota
- La dimensione dell'apertura indica il diametro massimo dell'isolamento del filo.
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Applicazioni tipiche
- Per fili singoli con sezione 4 mm² (interdistanza 4,8 mm)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,85 kg
- Peso lordo
- 1 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177981058
- Descrizione prodotto
- Guida portafili da 4,0 mm² per sistema a sbarre con 15 vani nel WT