Macchina crimpatrice con magazzino a 5 scomparti per la lavorazione di puntalini isolati su bobina. Questo dispositivo è dotato di una interfaccia per la comunicazione e la piena integrazione funzionale nella macchina automatica per la lavorazione dei cavi elettrici Wire Terminal WT. Per questo articolo è richiesto l'acquisto aggiuntivo del corso di formazione 5058.207.
- Codice prodotto:
- AS 4051020
- Descrizione prodotto
- Macchina crimpatrice con magazzino a 5 scomparti per la lavorazione di puntalini isolati su bobina. Questo dispositivo è dotato di una interfaccia per la comunicazione e la piena integrazione funzionale nella macchina automatica per la lavorazione dei cavi elettrici Wire Terminal WT. Per questo articolo è richiesto l'acquisto aggiuntivo del corso di formazione 5058.207.
- Vantaggi
- Nessuna sostituzione dei puntalini necessaria grazie ai 5 magazzini
- Dati tecnici
- Sezione 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Larghezza di crimpatura 8 e 10 mm
- Lunghezza di inserimento 27 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051024
- 4051036
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 22 kg
- Peso lordo
- 22,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Descrizione prodotto
- AS Macchina crimpatrice RC-I, per Wire Terminal