Con il modulo aggiuntivo Wire Printer, i materiali in filo o cavo e barre di rame possono essere etichettati manualmente all'esterno della Wire Terminal.
- Codice prodotto:
- AS 4051011
- Descrizione prodotto
- Con il modulo aggiuntivo Wire Printer, i materiali in filo o cavo e barre di rame possono essere etichettati manualmente all'esterno della Wire Terminal. In questo modo è possibile ottenere uno schema di etichettatura di alta qualità, coerente in tutti i collegamenti dell'armadio.
- Vantaggi
- Materiali di fili o cavi o parti piane possono essere etichettati manualmente all'esterno del Wire Terminal in contemporanea con la modalità completamente automatica
- I job di stampa possono essere trasferiti automaticamente tramite HMI
- Parti incluse nella fornitura
- Modulo aggiuntivo Wire Printer
Alimentatore per Wire Printer
Alloggiamento della macchina
Porta in vetro modificata sul lato anteriore
Modulo software - Nota
- Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.024
- 4051.036
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 20 kg
- Peso lordo
- 34 kg
- Codice tariffa doganale
- 84433210
- EAN
- 4028177964440