Con l'ausilio del modulo WT Chain Bundle, i fili assemblati vengono ordinati e legati in fasci in sequenza. Vengono trattati sia i fili con lavorazione dei terminali sia quelli senza terminali e posizionati in una sequenza ideale.
- Codice prodotto:
- AS 4051215
- Vantaggi
- Semplifica il processo di cablaggio con le istruzioni passo-passo in Eplan Smart Wiring
- Maggiore efficienza grazie alla possibilità di produrre i fili ordinati in fasci
- Il lotto raggruppato può essere rimosso anche durante la produzione in corso
- Supporta il processo di cablaggio in varie postazioni
- Dati tecnici
- Possibile anche in combinazione con l'opzione WT 15 sistema di guide portafili
- Parti incluse nella fornitura
- Chain Bundle Module WT
10 rotoli di fascette di cablaggio WT da 50 m ciascuno - Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5 kg
- Peso lordo
- 7 kg
- Codice tariffa doganale
- 84799070
- EAN
- 4028177981188