Con l'accessorio di invito ingresso del filo WT 12, i fili vengono alimentati in modo sicuro e flessibile nella macchina automatica di lavorazione dei fili Wire Terminal WT C. L'accessorio di ingresso del filo può essere regolato individualmente tramite un meccanismo di chiusura rapida.
- Codice prodotto:
- AS 4051213
- Esecuzione
- ad innesto
- Descrizione prodotto
- Con l'accessorio di invito ingresso del filo WT 12, i fili vengono alimentati in modo sicuro e flessibile nella macchina automatica di lavorazione dei fili Wire Terminal WT C. L'accessorio di ingresso del filo può essere regolato individualmente tramite un meccanismo di chiusura rapida.
- Vantaggi
- Avanzamento sicuro dei fili grazie all'innovativo sistema di guide portafili con meccanismo di chiusura rapida
- Inserimento dei fili nel sistema di bloccaggio dei fili tramite una guida passante sicura
- Assicura una sostituzione flessibile e semplice dei fili
- Dati tecnici
- Il Wire Terminal può integrare in totale tre blocchi di alimentazione dei fili per un massimo di 36 fili
- Per ogni blocco d'inserzione possono essere ospitati 12 tipi di filo
- Parti incluse nella fornitura
- Blocco per guide portafilo WT 12
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 1,068 kg
- Codice tariffa doganale
- 84798997
- EAN
- 4028177981201