La scaffalatura modulare WT Tube 12 offre una sistemazione salvaspazio per 12 box di filo. I fili vengono alimentati in modo sicuro e flessibile alla macchina per la lavorazione del filo Wire Terminal WT C tramite il sistema di tubi flessibili e il blocco di alimentazione del filo.
- Codice prodotto:
- AS 4051218
- Vantaggi
- Stoccaggio salvaspazio di contenitori a sei fili su due livelli
- Avanzamento sicuro e controllato dei cavi
- Sistema modulare per ampliamenti personalizzati
- Trasporto pratico grazie alle ruote girevoli a norma industriale
- Avanzamento sicuro dei fili grazie all'innovativo sistema di guide portafili con meccanismo di chiusura rapida
- Inserimento dei fili nel sistema di bloccaggio dei fili tramite una guida passante sicura
- Assicura una sostituzione flessibile e semplice dei fili
- Dati tecnici
- Per grandi contenitori portafilo con dimensioni max 500 x 500 mm
- La portata dell'alimentazione delle guaine dal «caricatore dei fili WT Tube 12» al «blocco di alimentazione dei fili WT 12» è di 2,5 m
- Parti incluse nella fornitura
- null
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 1.560 mm
Altezza: 2.315 mm
Profondità: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177981157