Il sistema di guida porta fili a 15 scomparti viene utilizzato per l'uscita ordinata dei fili nelle singole guide. Qui possono essere immagazzinati fino a 2100 fili prodotti in base al progetto.
- Codice prodotto:
- AS 4051214
- Descrizione prodotto
- Il sistema di guida porta fili a 15 scomparti viene utilizzato per l'uscita ordinata dei fili nelle singole guide. Qui possono essere immagazzinati fino a 2100 fili prodotti in base al progetto.
- Vantaggi
- Raccolta ordini inerenti al progetto per processi a valle
- Ordinamento delle cordine elettriche secondo il progetto
- Movimentazione e prelievo ottimizzati
- Sistema di profili predisposto per il picking ottimale dell'ordine nella postazione di lavoro
- Non è necessario smistare i fili
- Semplifica il processo di cablaggio con le istruzioni passo-passo in Eplan Smart Wiring
- Ideale in combinazione con il carrello Wire Cart per un perfetto picking nella postazione di lavoro
- Produzione sequenziale di fili nelle guide portafili WT
- Dati tecnici
- Possibile anche in combinazione con l'opzione Chain Bundle Module WT
- Inclusa tecnologia RFID
- Parti incluse nella fornitura
- Sistema di guide portafilo WT 15
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 90 kg
- Peso lordo
- 95 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177981195