- Codice prodotto:
- AS 4050737
- Esecuzione
- per la preparazione, la lavorazione e l'assemblaggio manuale dei cavi
per la macchina automatica di lavorazione cavi Wire Terminal WT C5
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica.
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
- Colore
- bianco
- Lunghezza
- 12 mm
- AWG
- 20
- Diametro interno
- 2,6 mm
- Per sezione trasversale
- 0,5 mm²
- Colore DIN
- Sì
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
- Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
- Norme
- AEH DIN 46228
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- Formato di consegna
- Sfuso (10 confezioni da 100 pezzi)
- Confezione
- 1.000 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 0,105 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177805057
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrizione prodotto
-
Puntalini per assemblaggio cavi, 0,5 mm², bianchi, sciolti, 12mm, 10x100