Puntalino sfuso

Codice prodotto: AS 4050.741

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4050.741
Descrizione prodotto
Con collare in plastica.
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Colore
blu
Lunghezza
12 mm
AWG
14
Diametro interno
4,2 mm
Per sezione trasversale
2,5 mm²
Colore DIN
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme
AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.
4051.205
4051.210
Formato di consegna
Sfuso (10 confezioni da 100 pezzi)
Confezione
1.000 pz.
Peso lordo
6 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177805095
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalini per assemblaggio cavi, 2,5 mm², blu, sciolti, 12mm, 10x100
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR