- Codice prodotto:
- AS 4050757
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica.
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
- Colore
- turchese
- Lunghezza
- 8 mm
- AWG
- 22
- Diametro interno
- 2 mm
- Colore Rittal
- Sì
- Per sezione trasversale
- 0,34 mm²
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
- Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
- Norme
- AEH DIN 46228
- Formato di consegna
- Sfuso
- Confezione
- 500 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,026 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177815797
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrizione prodotto
-
Puntalini per l'assemblaggio manuale dei cavi, 0.34 mm², AWG 22, 8 mm, turchese, sciolti, 500 pezzi