Con collare in plastica.
- Codice prodotto:
- AS 4050779
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica.
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene - Colore
- blu
- Lunghezza
- 10 mm
- AWG
- 14
- Diametro interno
- 4,2 mm
- Colore Rittal
- Sì
- Per sezione trasversale
- 2,5 mm²
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
- Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
- Norme
- AEH DIN 46228
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- Formato di consegna
- Sfuso
- Confezione
- 500 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,083 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177815704
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrizione prodotto
- Puntalini per assemblaggio cavi, 2.5 mm², AWG 14, 10 mm, blu, sciolti, 500 pezzi