Puntalino sfuso

Codice prodotto: AS 4050.780

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4050.780
Descrizione prodotto
Con collare in plastica.
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Colore
blu
Lunghezza
12 mm
AWG
14
Diametro interno
4,2 mm
Colore Rittal
Colore DIN
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme
AEH DIN 46228
Formato di consegna
Sfuso
Confezione
500 pz.
Peso netto
0,5 null
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177999923
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalini per assemblaggio cavi, 2,5 mm², blu, sciolti, 12mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR