- Codice prodotto:
- AS 4051580
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica. 
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C 
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
 Collare in plastica: polipropilene
- Colore
- giallo 
- Lunghezza
- 8 mm 
- AWG
- 18 
- Diametro interno
- 3,5 mm 
- Colore Rittal
- Sì 
- Multinorm
- Sì 
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. 
- Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal. 
- Formato di consegna
- Sfuso 
- Confezione
- 500 pz. 
- Peso netto
- 0,5 null
- Codice tariffa doganale
- 85369010 
- EAN
- 4028177999787 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Descrizione prodotto
- 
Puntalini per assemblaggio cavi, 1,0 mm², gialli, sciolti, 8mm