Con collare in plastica.
- Codice prodotto:
- AS 4051583
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica.
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene - Colore
- rosso
- Lunghezza
- 8 mm
- AWG
- 16
- Diametro interno
- 4 mm
- Colore Rittal
- Sì
- Multinorm
- Sì
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
- Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
- Formato di consegna
- Sfuso
- Confezione
- 500 pz.
- Peso netto
- 0,5 null
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177999886
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrizione prodotto
- Puntalini per assemblaggio cavi, 1,5 mm², rossi, sciolti, 8mm