Puntalino sfuso

Codice prodotto: AS 4051.686

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4051.686
Descrizione prodotto
Con collare in plastica.
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Colore
rosso
Lunghezza
10 mm
AWG
18
Diametro interno
3,5 mm
Colore DIN
Multinorm
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Formato di consegna
Sfuso
Confezione
500 pz.
Peso netto
0,5 null
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177999817
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalini per assemblaggio cavi, 1,0 mm², rossi, sciolti, 10mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR