Puntalino sfuso

Codice prodotto: AS 4051731

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4051731
Descrizione prodotto
Con collare in plastica.
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Lunghezza
12 mm
AWG
10
Diametro interno
6,3 mm
Colore DIN
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme
AEH DIN 46228
Formato di consegna
Sfuso
Confezione
100 pz.
Peso netto
0,1 null
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177000735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalini per assemblaggio fili, 6,0 mm², verdi, sfusi, 12 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR