Puntalino In bobina

Codice prodotto: AS 4051.599

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4051.599
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Colore
bianco
Lunghezza
8 mm
AWG
18
Diametro interno
2,8 mm
Colore Rittal
Per sezione trasversale
0,75 mm²
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Norme
AEH DIN 46228
Formato di consegna
In bobina
Confezione
5.000 pz.
Peso netto
5 kg
Peso lordo
0,598 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177920040
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalino
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR